Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
58 GH SRP P FR - Roues en polyuréthane "TR-POWERHIGH", support de plaque supérieure pivotant type « P » avec frein
Nomenclature
584852
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
38 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
123 mm
LC1
Capacité de charge
350 daN
LC2
Capacité de charge
350 daN
W
Poids
kg