Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
58 SF EE EHD - Ruote in poliuretano "TR-POWERHIGH", staffa piastra superiore girevole tipo "EE EHD"
Lista materiale
588409
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
100 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
250x200 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
210x160 mm
EE
Diametro fori piastra
19 mm
LC1
Portata - 4 km/h
daN
LC2
Portata - 6 km/h
daN
W
Peso
kg