Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58 SF EE EHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE EHD"
Bill of material
588409
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
100 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
250x200 mm
AAXBB
Hole spacing
210x160 mm
EE
Hole width
19 mm
LC1
Load capacity - 4 km/h
daN
LC2
Load capacity - 6 km/h
daN
W
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)