Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
58 SRP EE MHD FR - Polyurethan-Räder "TR-POWERHIGH", drehbare Deckplatte Typ "EE MHD" mit Bremse
Stückliste
588504
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
O
Feststeller-Schwenkradius
157 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen