Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
58 SRP/PT FR - Polyurethan-Räder "TR POWERHIGH" , Aluminium-Mitte, drehbare Deckplattenhalterung Typ "PT" mit Bremse
Stückliste
586684PF
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC1
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
TG
Fadenshutz
W
Gewicht
kg