Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
58 SRP/PT - Roues en polyuréthane "TR-POWERHIGH" , centre en aluminium, support de plaque supérieure pivotant type « PT »
Nomenclature
58AL SRP/PT - 5875541
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
LC1
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg