Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
58115 - P 200/20-48R-SG
Stückliste
58115
P_200_20_48R_SG
P 200/20-48R-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
58115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 200/20-48R-SG
EAN
4047526058111
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.881 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    255000 - P 222/20-75R
    Rollenbau
    EL - Rad
    Blickle
    75317 - P 200/20-60R
    Blickle
    2964 - L-P 265R-SG
    Blickle
    40642 - PK 200/20-60G
    Blickle
    61911 - P 200/20-60R-SG
    Conveyer & Caster
    UA - Magnum Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1200 lb/ea)
    Blickle
    755163 - L-VWPP 260R
    Blickle
    627786 - PK 260/25-75G-ROT
    Blickle
    578377 - L-VWPP 260K
    Blickle
    73072 - B-P 200R-SG
    Blickle
    103150 - PK 262/20-75R
    Tellurerota
    SRP/NL - Lufttbereifte Räder, Lenkrolle Typ "NL"
Previews
3D
2D
Download CAD models