Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
587188 - PS 432/30-90K
Stückliste
587188
PS_432_30_90K
PS 432/30-90K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
587188
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PS 432/30-90K
EAN
4047526587185
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
420 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
750 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.450 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    254987 - P 420/30-90K
    Blickle
    164772 - BSEV 4.00-8
    Blickle
    164939 - BSEV 4.00-8-RP
    Blickle
    621847 - VLE 405/25-90K
    Blickle
    257469 - PS 430/25-90K
    UNIVERSAL ROBOTS
    UR10e - Roboter
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    254961 - P 420/25-90K
    Blickle
    264085 - VLE 460/30-90K
Previews
3D
2D
Download CAD models