Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
5889A1 - ComoScout 2x8U
Stückliste
KISTLER Typ 5889A1
TYP
Typ
5889A1
MS
Messzeit
≤40 Min
B
Bandbreite
0.3...5 kHz
AB
Abmessungen ohne Display LxBxH
198x77x148 mm
BE
Betriebstemperatur
0...50 °C
SP
Spannungsversorgung
18...30 VDC
LOD
Leistungsaufnahme ohne Display
≤15 W
LMD
Leistungsaufnahme mit Display
≤50 W
SCH
Schutzart (Montage Vorderseite oben)
53 IP
SAP
Materialnummer
000000000018045773
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen