Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
5889A1 - ComoScout 2x8U
Nomenclature
KISTLER Typ 5889A1
TYP
Type
5889A1
MS
Measuring time
≤40 Min
B
Bandwidth
0.3...5 kHz
AB
Dimensions excluding display
198x77x148 mm
BE
Operating temperature
0...50 °C
SP
Voltage supply
18...30 VDC
LOD
Power consumption excluding display
≤15 W
LMD
Power consumption including display
≤50 W
SCH
Protection class (installation frontside
53 IP
SAP
Materialnummer
000000000018045773
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés