Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
5889A1 - ComoScout 2x8U
Bill of material
KISTLER Type 5889A1
TYP
Type
5889A1
MS
Measuring time
≤40 Min
B
Bandwidth
0.3...5 kHz
AB
Dimensions excluding display
198x77x148 mm
BE
Operating temperature
0...50 °C
SP
Voltage supply
18...30 VDC
LOD
Power consumption excluding display
≤15 W
LMD
Power consumption including display
≤50 W
SCH
Protection class (installation frontside
53 IP
SAP
Materialnummer
000000000018045773
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей