Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
58HT SRP/PT - "TR-POWERHIGH“-Polyurethanräder, Aluminiumkern, drehbare Halterung, Typschild "PT“
Stückliste
585333
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Gewicht
kg