피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
584303
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58htwheels/58htalsc.prj},{NB=584303},{COD=584303},{DB3=2},{D=125},{F=40},{DD=20},{L=50},{LL=47},{M=14},{SL=650},{RR=300},{LC=450},{LC2=360},{INFO=Technical description},{X=14.000},{W=0.53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58HTALSC_1 - "TR-PWERHIGH" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron centre
Bill of material
584303
COD
Code
584303
584303
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40
40
mm
DD
Hub bore diameter
20
20
mm
L
Hub length
50
50
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14
14
mm
SL
Static load
650
650
daN
RR
Rolling resistance
300
300
daN
LC
Load capacity
450
450
daN
LC2
Load capacity 6km/h
360
360
daN
W
Weight
0.53
0.53
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
65HTALSC_1 - "TR" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast ir...
Tellurerota
06.05.2024
65HTALCC - "TR" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron...
Tellurerota
06.05.2024
58HTALCC - "TR-POWERHIGH" high thickness polyurethane wheels, aluminium and...
Tellurerota
09.02.2024
940922 - ALEV 160/25K-EL
Blickle
10.10.2023
63SC wheel - Vulkolan® wheels, cast iron centre, hub with ball bearing faci...
Tellurerota
06.05.2024
563114 - ALTH 125/15K-AS
Blickle
10.10.2023
231191 - ALTH 100/15K
Blickle
10.10.2023
911572 - ALEV 125/15K-SG-AS
Blickle
10.10.2023
265736 - ALTH 200/20K
Blickle
10.10.2023
884393 - ALST 125/15K-AS
Blickle
10.10.2023
265710 - ALTH 125/15K
Blickle
10.10.2023
266197 - GTH 125/15K
Blickle
10.10.2023
MAE-TR-BR-PU - Transport castors, fixed castors with perforated plate, PU b...
MÄDLER
10.04.2024
62ERCC - "TR ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alumin...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청