Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
59HS F - Rodillos para transpaletas de poliuretano ''TR-POWERHIGH'' para transpaletas eléctricas, núcleo de acero
Lista de materiales
059007
COD
Código
059007
D
Diametro rueda
85 mm
F
Ancho bandaje
74 mm
DD
Diámetro del eje
12 mm
L
Ancho buje
75 mm
LL
Diámetro alojamiento cojinetes
55 mm
M
Profundidad del asiento del rodamiento de bolas
22.0 mm
SL
Carga estatica
1000 daN
RR
Resistencia a la rodadura
450 daN
LC
Capacidad de carga
740 daN
LC2
Capacidad de carga
590 daN
W
Peso
1.20 kg
INFO
Catálogo
Catalogue
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD