Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
59HS F - Rulli transpallet in poliuretano ''TR-POWERHIGH'' per transpallet elettrici,nucleo in acciaio
Lista materiale
059007
COD
Codice
059007
D
Diametro ruota
85 mm
F
Larghezza ruota
74 mm
DD
Diametro foro
12 mm
L
Larghezza ruota
75 mm
LL
Diametro della sede del cuscinetto a sfere
55 mm
M
Profondità della sede del cuscinetto a sfere
22.0 mm
SL
Carico statico
1000 daN
RR
Resistenza al rotolamento
450 daN
LC
Portata
740 daN
LC2
Portata
590 daN
W
Peso
1.20 kg
INFO
Catalogo
Catalogue