Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
59HS F - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethan-Hubwagenrollen für Elektrohubwagen, Stahlkern
Stückliste
059007
COD
Artikelnummer
059007
D
Raddurchmesser
85 mm
F
Radbreite
74 mm
DD
Bohrungsdurchmesser
12 mm
L
Nabenlänge
75 mm
LL
Durchmesser des Kugellagersitzes
55 mm
M
Kugelgelagerte Sitztiefe
22.0 mm
SL
Statische Belastung
1000 daN
RR
Rollwiderstand
450 daN
LC
Belastungsfähigkeit
740 daN
LC2
Belastungsfähigkeit
590 daN
W
Gewicht
1.20 kg
INFO
Katalog
Catalogue
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen