Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
59HS F - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethane Pallet Truck Rollers for Electric Pallet Trucks, Steel Core
Bill of material
593106F17
COD
Code
D
Wheel diameter
85 mm
F
Wheel width
mm
DD
Hub bore diameter
mm
L
Hub length
mm
LL
Ball bearing seat diameter
55 mm
M
Ball bearing seat depth
22.0 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity
daN
LC2
Load capacity
daN
W
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型