Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
59HS F - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethane Pallet Truck Rollers for Electric Pallet Trucks, Steel Core
Bill of material
059007
COD
Code
059007
D
Wheel diameter
85 mm
F
Wheel width
74 mm
DD
Hub bore diameter
12 mm
L
Hub length
75 mm
LL
Ball bearing seat diameter
55 mm
M
Ball bearing seat depth
22.0 mm
SL
Static load
1000 daN
RR
Rolling resistance
450 daN
LC
Load capacity
740 daN
LC2
Load capacity
590 daN
W
Weight
1.20 kg
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)