Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
59HS - Rulli transpallet in poliuretano ''TR-POWERHIGH'' per transpallet elettrici,nucleo in acciaio
Lista materiale
059003
COD
Codice
059003
D
Diametro ruota
85 mm
F
Larghezza ruota
74 mm
LL
Diametro sedi cuscinetti
55 mm
M
Profondita sede
22 mm
SL
Carico statico
1000 daN
RR
Resistenza al rotolamento
450 daN
LC
Portata
740 daN
LC2
Portata
590 daN
W
Peso
0.99 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD