Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
59HS - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethan-Hubwagenrollen für Elektrohubwagen, Stahlkern
Stückliste
059003
COD
Bestellbezeichnung
059003
D
Raddurchmesser
85 mm
F
Radbreite
74 mm
LL
Kugellagersitzdurchmesser
55 mm
M
Kugellagersitztiefe
22 mm
SL
Statische Belastung
1000 daN
RR
Rollwiderstand
450 daN
LC
Belastungsfähigkeit
740 daN
LC2
Belastungsfähigkeit
590 daN
W
Gewicht
0.99 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen