Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
59HS - ''TR-POWERHIGH'' Transpalette en polyuréthane pour transpalettes électriques, noyau en acier
Nomenclature
059003
COD
Code
059003
D
Diametre roue
85 mm
F
Largeur de la roue
74 mm
LL
Diamètre du siège
55 mm
M
Profondeur de la siege
22 mm
SL
Poids statique
1000 daN
RR
Résistance au roulement
450 daN
LC
Capacité de charge
740 daN
LC2
Capacité de charge
590 daN
W
Poids
0.99 kg