Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
5SL42208 - Leitungsschutzschalter
Stückliste
5SL42208
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 20A
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 20A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869441443
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
5SL4220-8
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5SL42208
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-SCHALTER 10KA 2POL D20
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAT080
Polzahl
2
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAG266
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm EN)
10 kA
AAG268
mitschaltender Neutralleiter vorhanden
Nein
AAG267
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm IEC)
10 kA
AAF844
Zusatzeinrichtung möglich
Ja
BAA211
Einbautiefe
70 mm
AAT084
Energiebegrenzungsklasse
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
2
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 20A
AAO663
GTIN
4001869441443
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
RO