Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
5SU13246FR16 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Stückliste
5SU13246FR16
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 230V super-resistent
DESCLONG
Langbeschreibung
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 230V super-resistent FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrx-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869561967
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
5SU1324-6FR16
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5SU13246FR16
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FI/LS 2P B16 10kA type A 30mA 2TE
AAG457
Auslösecharakteristik
B
AAG267
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm IEC)
15 kA
BAH005
Bemessungsspannung
230 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.140 W
AAT080
Polzahl
2
BAA211
Einbautiefe
70 mm
BAC063
Bemessungsfehlerstrom
0.030 A
AAG266
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm EN)
10 kA
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT084
Energiebegrenzungsklasse
3
BAC403
Frequenz
50 Hz
AAG268
mitschaltender Neutralleiter vorhanden
Ja
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 230V super-resistent
AAO663
GTIN
4001869561967
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
PT