Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
AirTAC
Descripción
5V400 series - solenoid valve
Lista de materiales
5V42015A
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
VOLTAGE
mm
TT
Del tipo de rosca
mm
A
mm
B
50 mm
BA
50 mm
C
34 mm
P
1/2" mm
PA
mm
PB
36 mm
PC
mm
PD
4 mm
Q
1/2" mm
QA
63 mm
QB
mm
R
4.3 mm
RA
72 mm
RB
mm
RC
27 mm
S
5.5 mm
SA
28 mm
SB
mm
SC
17.5 mm