Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
6.35 mm
Stückliste
HellermannTyton 115-00033
IDNR
Identifikation
115-00033
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DCT11
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 489x12,7 schwarz
LAENGEL
Länge L
489.0 mm
BREITEW
Breite W
12.8 mm
BREITEW2
Breite W2
19.7 mm
HOEHEH
Höhe H
19.1 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
58.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
3.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.2 mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
6.35 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
0 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +110 °C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen