Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
6.46" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Bill of material
6DM2C115.75.75470C0000000P0
ON
Order Number
6DM2C115.75.75470C0000000P0
DIA
Diameter
6.46 Дюйм
DI
Drive or Idler
CON
Construction
V
Voltage
EC
Electrical Connection
CL
Cable Lengths
SL
Shell Length
Дюйм
HP
Horsepower
NS
Nominal Speed
VM
Mount Selection
ST
Shell Type
SSD
Special Shell Diameter
Дюйм
GD
Groove Detail
KW
Keyway
KN
Knurling
LT
Lagging Type
LTV
Vulcanized Lagging
LTCB
Cold Bond Lagging
ECT
End Cap Type
BB
Backstop bearing
SM
Shaft Modification
Contact Sparks for any shaft modifications
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей