Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
600 mm - Deckenleuchte
Спецификация
EO10850639 - SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Deckenleuchte
PRODB
Описание изделия
STEUSYS
Система управления
DALI-2
MONART
Тип монтажа
Aufbau
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
82 mm
DIA
Диаметр
600 mm
GEW
Масса
6100 g
FAR
Цвет
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Материал
Aluminium
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 °C...+45 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,5 - 2,5 mm² mm2
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
86
ENTB
Показатель слепящего действия
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Цветовая температура
FTOL
Цветовой допуск
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Номинальная мощность P
W
LICHTS
Световой поток
lm
LICHTA
Светоотдача
lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
59000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
<19 h
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850639
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.de/dl/eo10850639
LDT
eo10850639.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
FALSE
EF000282
Исполнение растра
без
EF008157
Угол излучения
Чрезвычайно широкий луч> 80 °
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
TRUE
EF000015
Внешний диаметр
600 mm
EF013759
Operation by Bluetooth
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Устройство управления
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
TRUE
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19
EF012152
Диммирование 0-10 В
FALSE
EF012153
Диммирование 1-10 В
FALSE
EF012154
Диммирование DALI
TRUE
EF015824
Dimming DALI-2
TRUE
EF012155
Диммирование DMX
FALSE
EF012188
Регулирование яркости DSI
FALSE
EF012157
Dimming GPRS
FALSE
EF012158
Диммирование LineSwitch
FALSE
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
FALSE
EF012161
Dimming phase cut-off
FALSE
EF012162
Dimming phase cut-on
FALSE
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
FALSE
EF012164
Dimming RF
FALSE
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
FALSE
EF012166
Dimming Touch and Dim
FALSE
EF012167
Dimming Zigbee
FALSE
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
TRUE
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
FALSE
EF012168
Dimming with push-button
FALSE
EF012163
Программируемое диммирование
FALSE
EF011946
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама)
SDCM3
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
EF000442
Индекс цветопередачи (CRI)
80-89
EF000048
версия
прочее
EF007793
Предназначен для надстраивания
TRUE
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
TRUE
EF006760
Предназначен для встраивания
FALSE
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
2
EF004274
Подходит для организации световых линий
FALSE
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
FALSE
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
FALSE
EF006644
Подходит для монтажа на стену
FALSE
EF000136
цвет корпуса
белый
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
850 °C - 30 s
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
EF001456
Высота/глубина
82 mm
EF011072
IFTTT support available
FALSE
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible with Google Assistant
FALSE
EF025740
Коэффициент мощности
0,95
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm2
EF006420
Светильник с ограниченной температурой поверхности "D mark"
FALSE
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF002423
луковицы
LED austauschbar
EF004282
Угол излучения
direkt/indirekt
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Бесступенчатый
EF015686
Снижение светового потока в среднем Срок службы 35 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF004283
Распределение света
симметричный
EF009347
Макс. мощность
W
EF007556
С устройством управления
TRUE
EF000197
С датчиком движения
FALSE
EF005905
С источником света
TRUE
EF001203
С датчиком света
FALSE
EF009372
С вентиляционными щелями
FALSE
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
220 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
FALSE
EF024150
Защита поверхности корпуса
unbehandelt
EF012169
Без функции диммирования
FALSE
EF011948
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471
RG0
EF001391
Количество полюсов
5
EF004293
Ударопрочность
IK08
EF005474
Степень защиты (IP)
IP20
EF000004
Класс защиты
I
EF000187
Тип напряжения
AC/DC
EF004284
Материал крышки
пластиковый опал
EF001596
Материал корпуса
Aluminium