Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
600 Series - Shockmaster Kingpenless Caster
Bill of material
600PY06509S
PN
Part Number
600PY06509S
SER
Series
600 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4" x 6-1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
HARD
Hardness
95 Shore A
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
2000 lbs
H
Mount Height
8 1/2 英寸
SL
Swivel Lead
2 1/2 英寸
R
Swivel Radius
5 1/2 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型