Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600000335 - UTI.COM/CMSI.COM CABL N/EQUIP V3
Nomenclature
600000335 - UTI.COM/CMSI.COM CABL N/EQUIP V3
REF
Référence
600000335
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 714 (16U) x 280 mm
P
Poids
18,7 (sans batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
Alimentation ECS
230 (+10% - 15%)
PSU1BAT
Batteries pour alimentation ECS
Résonance 120W
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
/ VA
PSU2
Alimentation CMSI
/
PSU2BAT
Batteries pour alimentation CMSI
/
PSU2E
Puissance consommée au primaire alim CMSI
/ VA
DIS
Ecran / Dimension
8 lignes de 40 caractères
TEC
Technologie
Adressable et collectif
ZD
Nombre de zones de détection
240
AD
Nombre d'adresses / points
256 (la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
ZA
Nombre de zones d'évacuation
0 ( la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
F
Nombre de fonctions de mise en sécurité
0 ( la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
NET
Mise en réseau
Oui (équipement optionnel)
REM
Coffrets déportés
Oui (équipement optionnel)
PRINT
Sortie imprimante
Oui
MOD
Transmetteur
Externe
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
ECS 029 A / CMSI 093 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075305
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés