Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 161
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6006 - WN FIRE BOHRER
Bill of material
6006 8.100
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
FIRE BOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E FIRE BOH 5XD GU500 VERST,SCHAFT
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E-PM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H5
Beschichtung
NANOFIRE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
38 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399