Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Bill of material
6012-552283-3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
1.2 mm
LTAP
Port connection
LTAA
Port connection
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
Pressure range
0-10
U
Voltage/Frequency
V/Hz
WKST
Body material
PA
HB
manual override
HA17
SB
Plug pattern
CNSMASSEXACT
Weight
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD