Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
6012P - 3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P
Stückliste
6012-552283-3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P
BUNR
Bürkert-Identnummer
WW
Wirkungsweise
C
DN
Nennweite
1.2 mm
LTAP
Leitungsanschluss
LTAA
Leitungsanschluss
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
Spulenwirkleistung
4 W
DB
Druckbereich
0-10
U
Spannung/Frequenz
V/Hz
WKST
Gehäusewerkstoff
PA
HB
Handbetätigung
HA17
SB
Steckerbild
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen