카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6012-552283-3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
Process and Control Valves
Process Valve Automation
pilotventile
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/automat/pilotventile/6012p.prj},{NB=6012-552283-3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P},{BUNR=552283},{WW=C},{DN=1.2},{LTAP=D6},{LTAA=G1/4},{QNN=48.0},{LEIS=4},{DB=0-10},{U=024/DC},{WKST=PA},{HB=HA17},{SB=B},{PRA=3},{CNSMASSEXACT=0.140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Bill of material
6012-552283-3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
552283
552283
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
1.2
mm
LTAP
Port connection
D6
D6
LTAA
Port connection
G1/4
G1/4
QNN
QNn Luft
48.0
l/min
LEIS
effective power
4
W
DB
Pressure range
0-10
U
Voltage/Frequency
024/DC
024/DC
V/Hz
WKST
Body material
PA
HB
manual override
HA17
SB
Plug pattern
B
B
CNSMASSEXACT
Weight
0.140
0.140
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청