Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 40
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Bill of material
6012-552283-3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
1.2 mm
LTAP
Port connection
LTAA
Port connection
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
Pressure range
0-10
U
Voltage/Frequency
V/Hz
WKST
Body material
PA
HB
manual override
HA17
SB
Plug pattern
CNSMASSEXACT
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型