Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6012P - Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
Nomenclature
6012-552283-Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
BUNR
Bürkert-Code Ident.
WW
Fonction
C
DN
Diametre nominal
1.2 mm
LTAP
type de raccordement
LTAA
type de raccordement
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
Plage de pression
0-10
U
Tension/fréquenc
V/Hz
WKST
Matière du corps
PA
HB
manual override
HA17
SB
Schéma connecteur
CNSMASSEXACT
Poids
kg