Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
Buerkert
Descripción
6012P - Válvula tipo émbolo de acción directa de 3/2 vías P
Lista de materiales
6012-552283-Válvula tipo émbolo de acción directa de 3/2 vías-P
BUNR
Bürkert-Número de identificación
WW
función circuito
C
DN
tamaño orificio
1.2 mm
LTAP
conexión de la línea
LTAA
conexión de la línea
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
rango presiones
0-10
U
Tensión / frecuencia
V/Hz
WKST
material cuerpo
PA
HB
manual override
HA17
SB
Imagen de conector
CNSMASSEXACT
Pesa
kg