카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
6013331 - Small butt hinges with one cranked leaf and removable pin 38 mm
Bill of material
60-1-3331
PREVIEW
REF
Reference
60-1-3331
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
chrome plated
A
38 mm
B
19 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
K
3.5 mm
E
17 mm
PIN_MATERIAL
Pin material
nickel plated steel
F
8 mm
H
26 mm
G
23 mm
WEIGHT
weight
31 g
J
7 mm
S
4 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25837-small-butt-hinges-with-one-cranked-leaf-and-removable-pin-38-mm.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드