Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 126
HELP_VARIABLE
Empresa
Buerkert
Descripción
6026 - Válvula de paso de 2/2 vías de efecto directo
Lista de materiales
6026-352623-Válvula de paso de 2/2 vías de efecto directo
BUNR
CODIGO
XAA896
Presión nominal máx. (líquido)
bar
XAA134
Válvula principal ancho nominal 1 (P) (mm)
mm
XAB058
Valor Kv (agua)
m3/h
XAA595
Port connection 1 type
XAA596
Conexión a tubería 1 Denominación de la rosca
XAA708
Tensión mín. / tensión nominal
V
XAA709
Tensión máx. / tensión nominal
V
XAA718
Tensión de frecuencia 1
50 Hz
XAA719
Tensión de frecuencia 1
60 Hz
XAA722
Tensión alterna
Yes
XAA723
Tensión continua
XAA303
Potencia nominal
85 W
XAA317
Válvula principal material en contacto con el medio
XAA270
Tamaño de bobina
mm
CNSMASSEXACT
Pesa
kg