Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
61 Series Casters Standards - Kingpinless Style Casters
Bill of material
61-04301-10-1
PN
Reference Number
61-04301-10-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2000 lbs
SERIES
Series
61
CT
Caster Type
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
Zoll
WT
Material
OH
OAH
5.62 Zoll
SL
Swivel Lead
1.50 Zoll
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
18.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Zoll
XST
X Slotted to
3.375 Zoll
YST
Y Slotted to
5.25 Zoll
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей