Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
610 Series - Contender Kingpinless Caster
Nomenclature
610PD08501S
PN
Part Number
610PD08501S
SER
Series
610 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7 1/2" x 6 1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
Pouce
WFACE
Wheel Face
-
WFIN
Finish
Green Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
2520 lbs
H
Mount Height
10 1/2 Pouce
SL
Swivel Lead
2 1/4 Pouce
R
Swivel Radius
6 1/4 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés