Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
612820 - LKRA-VPA 80K-FI-EL-GS12
Stückliste
612820
LKRA_VPA_80K_FI_EL_GS12
LKRA-VPA 80K-FI-EL-GS12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
612820
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 80K-FI-EL-GS12
EAN
4047526612825
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
60 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
60 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
108 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.640 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Tellurerota
    Räder aus grauem thermoplastischem Spurlosem Gummi mit Polypropylenfelge, Gehäuse galvanisch verzinkt - Räder aus grauem thermoplastischem Spurlosem gummi mit polypropylenfelge, Lenkrolle mit Platte
    Elesa+Ganter
    RE.E3-N - Vollgummi Räder
    Blickle
    224055 - LKRA-VPA 126K-11-FA-E13
    Schneider Electric
    CAR42 - Auslegerachse
    Blickle
    105015 - VPA 50/6K
    Blickle
    223834 - LKPA-VPA 126G
    Rollenbau
    IN-KBX - Lenkrolle
    Blickle
    298570 - LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E13
    Blickle
    275206 - LKPA-VPA 125G
    Rollenbau
    CD/CS/CSS-ELB/ELK - Lenkrolle
Previews
3D
2D
Download CAD models