Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
613075 - TPA 127/12G-ELS
Stückliste
613075
TPA_127_12G_ELS
TPA 127/12G-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
613075
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 127/12G-ELS
EAN
4047526613075
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.208 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models