Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
615 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
615NX06528S
PN
Part Number
615NX06528S
SER
Series
615 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/2'' x 6-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
Zoll
WFACE
Wheel Face
Slight crown
WFIN
Wheel Color
Black
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
9500 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
9 Zoll
SL
Swivel Lead
1 3/4 Zoll
R
Swivel Radius
5.7 Zoll
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen