카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
615NX06528S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/615_series_asmtab.prj},{NB=615NX06528S},{SER=615 Series},{MO=S},{SIZE= 7-1/2'' x 6-1/4''},{TT=NX},{D=6},{W=3.00000000},{WB=28},{BR=},{SLO=},{TOE=},{X=7.5000},{Y=6.2500},{HDX=6.0000},{HDY=4.1250},{HDX1=6.1250},{HDY1=4.5000},{HDIA=0.5625},{PPATH=615_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
615 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
615NX06528S
PN
Part Number
615NX06528S
SER
Series
615 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7-1/2'' x 6-1/4''
TT
Wheel Type
NX - Trionix Polymer
PF - Polyurethane/Iron(Yellow)
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
FS - Drop-Forged Steel
TL - Phenolic (Laminated)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PH - Polyurethane (Cast Iron Core)
FM - Ductile (Flat)
TM - Phenolic
NX - Trionix Polymer
PF - Polyurethane/Iron(Yellow)
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
FS - Drop-Forged Steel
TL - Phenolic (Laminated)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PH - Polyurethane (Cast Iron Core)
FM - Ductile (Flat)
TM - Phenolic
D
Wheel Diameter
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
인치
W
Tread Width
3
3
인치
WFACE
Wheel Face
Slight crown
WFIN
Wheel Color
Black
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
WB
Bearing Type
Precision Ball
Precision Ball
CAP
Capacity
9500
lbs.
BR
Brake Type
None
Poly Lock Brake (PLB)
None
Poly Lock Brake (PLB)
H
Mount Height
9
인치
SL
Swivel Lead
1 3/4
인치
R
Swivel Radius
5.7
인치
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
TOE
Toe Guard
None
Toe Guard (TO)
None
Toe Guard (TO)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
298 Series - Aviation Ground Equipment Caster
Colson Group
28.09.2022
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Colson Group
14.07.2023
2-125 Series Casters - Kingpinless Dual Wheel Casters
RWM Casters
13.06.2017
110 Series - Kingpinless Medium Heavy and Heavy Duty Caster
Colson Group
06.12.2023
850 Series - Dual Wheel Kingpinless Caster
Colson Group
28.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청