Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
615 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
615NX06528S
PN
Part Number
615NX06528S
SER
Series
615 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/2'' x 6-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
WFACE
Wheel Face
Slight crown
WFIN
Wheel Color
Black
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
9500 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
9 英寸
SL
Swivel Lead
1 3/4 英寸
R
Swivel Radius
5.7 英寸
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型