Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
615310 - BS-PS 464K
Stückliste
615310
BS_PS_464K
BS-PS 464K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
615310
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-PS 464K
EAN
4047526615314
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
460 mm
RADBREITE
Radbreite
145 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1140 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
520 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
20.700 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    678771 - LS-VLE 460K-RI4
    A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
    ACDGK/GK
Previews
3D
2D
Download CAD models