카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6164-285700-vollversenkt-3/2 way pneumatic cartridge solenoid valve
Buerkert
Products (A - Z)
6164
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6164/6164.prj},{NB=6164-285700-vollversenkt-3/2-Pneumatik-Cartridge-Magnetventil},{BUNR=285700},{WW=C},{DN=1,0},{DWST=FKM},{WKST=PEEK},{SP=024},{EL=33},{ELEA=Anschlusspins},{LA=LT},{LEIS=2,8/0,3},{FR=DC},{PN=Vac-5},{ZUL=},{GV='vollversenkt','Stecker','halbversenkt Stecker','halbversenkt'},{GV1=vollversenkt},{CNSMASSEXACT=0.006}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6164 - 3/2 way pneumatic cartridge solenoid valve
Bill of material
6164-285700-vollversenkt-3/2 way pneumatic cartridge solenoid valve
BUNR
Ident number
285700
285700
WW
Circuit function
C
C
DN
Orifice size
1,0
1,0
mm
DWST
Sealing material
FKM
WKST
Body material
PEEK
SP
voltage
024
024
V
EL
Electrical connection
33
33
ELEA
Electrical connection
Anschlusspins
Anschlusspins
LA
Power consumption
LT
LT
W
LEIS
Power consumption
2,8/0,3
2,8/0,3
W
FR
Frequency
DC
PN
Pressure range
Vac-5
Vac-5
bar
ZUL
certification
GV1
Accessories
vollversenkt
Stecker
halbversenkt Stecker
halbversenkt
vollversenkt
Stecker
halbversenkt Stecker
halbversenkt
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.006
0.006
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청