61800-C&U
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/61700_6210-cu.prj},{NB=61800-C&U},{BRA=C&U},{BEA=P0},{CLE=Standard clearance},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MOD=61800-C&U},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
61700_6210-CU - 深沟球轴承/无防尘盖式
明细表
61800-C&U
BRA
品牌
C&U
BEA
轴承精度
P0
CLE
轴承游隙
标准游隙(CN/C0)
MAT
材质(国际)
GCr15
MAT1
轴承材质(相当)
SUJ2
MOD
型号
61800-C&U
61900-C&U
6000-C&U
6200-C&U
61801-C&U
61901-C&U
6001-C&U
6201-C&U
61802-C&U
61902-C&U
6002-C&U
6202-C&U
61803-C&U
61903-C&U
6003-C&U
6203-C&U
61804-C&U
61904-C&U
6004-C&U
6204-C&U
61805-C&U
61905-C&U
6005-C&U
6205-C&U
61806-C&U
61906-C&U
6006-C&U
6206-C&U
61907-C&U
16007-C&U
6007-C&U
6207-C&U
61808-C&U
61908-C&U
16008-C&U
6008-C&U
6208-C&U
6010-C&U
6210-C&U
61800-C&U
61900-C&U
6000-C&U
6200-C&U
61801-C&U
61901-C&U
6001-C&U
6201-C&U
61802-C&U
61902-C&U
6002-C&U
6202-C&U
61803-C&U
61903-C&U
6003-C&U
6203-C&U
61804-C&U
61904-C&U
6004-C&U
6204-C&U
61805-C&U
61905-C&U
6005-C&U
6205-C&U
61806-C&U
61906-C&U
6006-C&U
6206-C&U
61907-C&U
16007-C&U
6007-C&U
6207-C&U
61808-C&U
61908-C&U
16008-C&U
6008-C&U
6208-C&U
6010-C&U
6210-C&U
DD
d
10
mm
D
19
mm
B
5
mm
RR
r
0.3
mm
CR
基本额定负荷Cr(动)
1.83
KN
COR
基本额定负荷Cor(静)
0.93
KN
LIM
极限转速
38000
rpm
DDAA
da
12.0
min
DDAA1
da
12.5
max
DAA
Da
17.0
max
RRAA
ra
0.3
max
WEI
参考重量(kg/pcs)
5
g
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求