Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
617845 - TPA 100/8G-ELS
Stückliste
617845
TPA_100_8G_ELS
TPA 100/8G-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
617845
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 100/8G-ELS
EAN
4047526617844
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
90 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
6090 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.109 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models