국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
625424
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre,stainless steel heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_px/62ny_px_srp_asmtab.prj},{NB=625424},{VE=ERNY},{BT=1},{D=160ER},{DX=160},{F=50},{COD1=625424},{COD2=625524},{COD3=625624},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=400},{LC2=360},{W1=3.27},{W2=1.94},{W3=4.96},{L=55},{SX=old+64},{VERX=1},{L1=80},{DD=20},{PPATH=62ny_px_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62 NY PX SRP - Stainless steel medium-heavy duty brackets PX
Bill of material
625424
COD
Code
625424
625424
D
Wheel diameter
160ER
160ER
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
LC
Load capacity 4km/h
400
400
daN
LC2
Load capacity 6km/h
360
360
daN
W
Weight
3.27
3.27
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
62 NY PX SF - Stainless steel medium-heavy duty brackets PX
Tellurerota
28.04.2021
62 NY PX SRP/FR - Stainless steel medium-heavy duty brackets PX
Tellurerota
28.04.2021
SF/EP - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "EP"
Tellurerota
11.04.2024
SRP/EP FR - Vulkolan® wheels, forged steel centre, swivel top plate bracket...
Tellurerota
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청